NSB Serie
18 mm, 100 - 500 PPR, Rechtecksignal


Serie NSB

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-60
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    6000

Konfigurieren


Teilenummer:

Auflösung (PPR)
Signale
Kabelausgang
Eingangsspannung (VDC)
Kabellänge (mm)
 
Powered By OneLink