JR55D Serie
50 mm, 300 - 600 PPR, Magnetoresistiver, Rechtecksignal, Leitungstreiberausgang


Serie JR55D

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Serienressourcen


Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    4,75-5,25
  • Welle (Bohrung) Ø (mm)
    6,35, 8
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-80
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    6000

Konfigurieren


Teilenummer:

Ausgabetyp
Auflösung (PPR)
Welle (Bohrung) Ø (mm)
Halterungstyp
Geflechtschirm
 
Powered By OneLink