GC0302M
30 mm, Rundrahmen, 0,3 W, 32 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    120 (0,001 W / 0,01 m)
  • Max. Eingang (W)
    0,15
  • Nenneingang (W)
    0,03
  • Widerstand (Ohm)
    32
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    220
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rund
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    30 x 6
  • Abmessungen Ø x H (in)
    1,18 x 0,24
  • Montagestil
    Lötauge(n)
 
Powered By OneLink