CMS-160916-30-SP
16 mm x 9 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,8 W, 6 Ohm, Nd-Fe-B Magnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    92 (0,8 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
    0,8
  • Max. Eingang (W)
    1
  • Widerstand (Ohm)
    6
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    500
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rechteckig
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    16 x 9 x 3
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,629 x 0,35 x 0,118
  • Montagestil
    Federklemmen
 
Powered By OneLink