AMT31-V Bausatz
28 mm, 48 - 4096 PPR, Umwandlung, kapazitiver modularer Drehgeber-Satz


Die AMT31-V-Kit-Serie von CUI ist ein robuster Drehgeber mit hoher Genauigkeit, der Standard-U/V/W-Signale zur Kommutierung bürstenloser Gleichstrommotoren erzeugt. Dieses Kit wurde zu Optimierung der Flexibilität entwickelt und enthält 9 Hülsenoptionen zwischen 2 mm und 8 mm, zwei einfache Montagetools und Baseplates mit mehreren vorgebohrten Befestigungslöchern, die verschiedene Motoren aufnehmen können. In Verbindung mit der Fähigkeit, eine Reihe von Parametern über eine grafische Benutzeroberfläche oder eine SPI-Schnittstelle festzulegen, bietet das AMT31-V-Kit Ingenieuren eine flexible Plattform für den Entwicklungsprozess und Einkaufsleitern die Möglichkeit zur erheblichen Reduktion der SKU-Stückzahl in der Produktion.

Leistungsmerkmale

  • Dreiphasige U-, V-, W-Kommutationssignale
  • Hohe Genauigkeit
  • Staub-, schmutz- und ölabweisend
  • Kompaktes Design
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Modulare Befestigung (Locking Hub) vereinfacht die Montage
  • Programmierbarer Inkrementalausgang
  • Nullstellung mit AMT One Touch Zero™ Modul digital eingestellt
  • 9 unterschiedliche Wellengrößen von 2 mm bis 8 mm
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Kompatibel mit AMT Viewpoint™ GUI

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    4,5-5,5
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 40-105
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    8000

Verfügbare Modelle

Modellnummer Ausgabetyp Ausrichtung 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AMT312S-V CMOS-Spannung Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT312S-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT312Q-V Quadratur-Leitungstreiber Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT312Q-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT312C-V Kommutierungs-Leitungstreiber Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT312C-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT312D-V Leitungstreiber Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT312D-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT313S-V CMOS-Spannung Axial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT313S-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT313Q-V Quadratur-Leitungstreiber Axial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT313Q-V -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



AMT-OTZ-1

AMT One Touch Zero Ausrichtungsinstrument für die Serie AMT31


AMT-14C-1-036-USB

AMT Programmierkabel, USB zu 14-Pol, Mehrdrähtiger Rundleiter, Litzen AWG 28, verriegelt


AMT-17C-1-036-USB

AMT Programmierkabel, USB zu 17-Pol, Mehrdrähtiger Rundleiter, Litzen AWG 28, verriegelt


AMT-14C-1-036

Kabel mit 14-poligem Steckverbinder, Shielded Twisted Pair, Litzen AWG 28, verriegelt


AMT-17C-1-036

Kabel mit 17-poligem Steckverbinder, Shielded Twisted Pair, Litzen AWG 28, verriegelt


 
Powered By OneLink