UJ2-AV-SMT Serie
Bauart A, USB 2,0, 1 A, Vertikal, Oberflächenmontage (SMT), USB-Klinkenstecker


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • USB-Bauart
    Bauart A
  • USB-Norm
    2,0
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Ausrichtung
    Vertikal
  • Spannungswert (VAC)
    30
  • Strombelastbarkeit (A)
    1

Verfügbare Modelle

Modellnummer Schichtdicke (µin) Farbe des Isoliermaterials 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
UJ2-AV-1-SMT 3 Schwarz 3D-Modell UJ2-AV-1-SMT Bestandsabfrage UJ2-AV-1-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-AV-2-SMT 6 Schwarz 3D-Modell UJ2-AV-2-SMT -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-AV-4-SMT 30 Schwarz 3D-Modell UJ2-AV-4-SMT -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink