UJ2-MIBH-4-SMT
Mikro B, USB 2,0, 1,8 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), USB-Klinkenstecker


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • USB-Bauart
    Mikro B
  • USB-Norm
    2,0
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Spannungswert (VAC)
    30
  • Strombelastbarkeit (A)
    1,8
  • Schichtdicke (µin)
    30
  • Farbe des Isoliermaterials
    Schwarz
 
Powered By OneLink