RCJ-01X-SMT Serie
1 Anschluss, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, RCA-Steckverbinder


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Anschlüsse Interne Schalter Farbe des Isoliermaterials 3D-Modell Bestandsabfrage RFQ
RCJ-011-SMT 1 0 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage RCJ-011-SMT -- -- Angebot anfordern
RCJ-012-SMT 1 0 Rot 3D-Modell Bestandsabfrage RCJ-012-SMT -- -- Angebot anfordern
RCJ-013-SMT 1 0 Weiß 3D-Modell Bestandsabfrage RCJ-013-SMT -- -- Angebot anfordern
RCJ-014-SMT 1 0 Gelb 3D-Modell Bestandsabfrage RCJ-014-SMT -- -- Angebot anfordern
RCJ-017-SMT 1 0 Orange 3D-Modell -- -- -- Angebot anfordern

Verwandte Produkte



Serie RCP-01

Modularer RCA-Steckverbinder


Serie RCP-02

Kunststoffgriff mit Zugentlastung, Modularer RCA-Steckverbinder

 
Powered By OneLink