SD-XXLS Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Schalttafeleinbau, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Schalttafeleinbau
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    2
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30LS 3 Vertikal 0 3D-Modell SD-30LS Anschlussanleitung SD-30LS Bestandsabfrage SD-30LS -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40LS 4 Vertikal 0 3D-Modell SD-40LS Anschlussanleitung SD-40LS Bestandsabfrage SD-40LS -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50LS 5 Vertikal 0 3D-Modell SD-50LS Anschlussanleitung SD-50LS Bestandsabfrage SD-50LS -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60LS 6 Vertikal 0 3D-Modell SD-60LS Anschlussanleitung SD-60LS Bestandsabfrage SD-60LS -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70LS 7 Vertikal 0 3D-Modell SD-70LS Anschlussanleitung SD-70LS Bestandsabfrage SD-70LS -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80LS 8 Vertikal 0 3D-Modell SD-80LS Anschlussanleitung SD-80LS Bestandsabfrage SD-80LS -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink