MD-XXSMW Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schalter, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SMW 3 Horizontal 0 3D-Modell MD-30SMW Anschlussanleitung MD-30SMW -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SMW 4 Horizontal 0 3D-Modell MD-40SMW Anschlussanleitung MD-40SMW -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SMW 5 Horizontal 0 3D-Modell MD-50SMW Anschlussanleitung MD-50SMW -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SMW 6 Horizontal 0 3D-Modell MD-60SMW Anschlussanleitung MD-60SMW Bestandsabfrage MD-60SMW -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70SMW 7 Horizontal 0 3D-Modell MD-70SMW Anschlussanleitung MD-70SMW -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SMW 8 Horizontal 0 3D-Modell MD-80SMW Anschlussanleitung MD-80SMW Bestandsabfrage MD-80SMW -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink