MD-SGK Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schutzkontaktlaschen, Gekröpfte Kontakte, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SGK 3 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-30SGK Bestandsabfrage MD-30SGK -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SGK 4 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-40SGK Bestandsabfrage MD-40SGK -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SGK 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-50SGK Bestandsabfrage MD-50SGK -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SGK 6 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-60SGK Bestandsabfrage MD-60SGK -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SGK 8 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-80SGK Bestandsabfrage MD-80SGK -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink