SJ1-351X Serie
3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gewindebuchse, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe Bestandsabfrage 3D-Modell Muster anfordern RFQ
SJ1-3513 3 Horizontal 0 1 Schwarz Bestandsabfrage SJ1-3513 3D-Modell SJ1-3513 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-3514 3 Horizontal 1 1 Schwarz Bestandsabfrage SJ1-3514 3D-Modell SJ1-3514 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-3515 3 Horizontal 2 1 Schwarz Bestandsabfrage SJ1-3515 3D-Modell SJ1-3515 -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



3,5 MM-NUT-E

3,5 mm rund, Rändelmutter


SP-3501

3,5 mm, Stereo, Zugentlastung, Audiosteckverbinder

 
Powered By OneLink