SJ-4361X-SMT Serie
3,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Mid-Mount-SMT
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ-43614-SMT 4 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43614-SMT Bestandsabfrage SJ-43614-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43615RS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43615RS-SMT Bestandsabfrage SJ-43615RS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43615TS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43615TS-SMT Bestandsabfrage SJ-43615TS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43616-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43616-SMT Bestandsabfrage SJ-43616-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43617-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43617-SMT Bestandsabfrage SJ-43617-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink