SJ-358XNG Serie
3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, DPDT-Schalter, Gekröpfte Kontakte, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Muster anfordern RFQ
SJ-3581NG 3 Horizontal DPDT 1 Schwarz 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3580ANG 3 Horizontal DPDT 1 Schwarz 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3580BNG 3 Horizontal DPDT 1 Schwarz 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3589ANG 3 Horizontal DPDT 1 Schwarz 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3589BNG 3 Horizontal DPDT 1 Schwarz 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink