SJ1-4251X Serie
2,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ1-42514 4 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42514 Bestandsabfrage SJ1-42514 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42515RS 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42515RS -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42515TS 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42515TS Bestandsabfrage SJ1-42515TS -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42516 4 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42516 Bestandsabfrage SJ1-42516 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink