CSQ-RP-E
12 mm, 3 V, 85 dB, Durchsteckmontage, Seitenanschluss, Magnetischer Audioumformer-Summer


Technische Daten

  • Steuerschaltung
    Nein
  • Nennspannung (Vo-p)
    1,5
  • Schalldruckpegel (dB)
    85
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Stromverbrauch (mA)
    80
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
    60
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
    -20
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    12 x 6
  • Abmessungen Ø x H (in)
    0,47 x 0,24
  • Waschbar
    Nein
 
Powered By OneLink