KUNDENSPEZIFISCHE
Thermische Verwaltungslösungen


Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen zur thermischen Verwaltung


Da die Wärme in Anwendungen aufgrund wachsender Leistungsdichten weiter steigt, ist die Bewältigung der wachsenden Herausforderungen bei der thermischen Verwaltung wichtiger denn je. Obwohl wir eine breite Palette standardmäßiger Optionen für DC-Lüfter, Peltier-Module und Wärmeableiter anbieten, um Ihr System in einem Spitzenzustand zu halten, sind wir uns dessen bewusst, dass jedes Design mit einer Reihe einzigartiger Herausforderungen verbunden ist. Deshalb haben wir zusammen mit unseren Standardprodukten zur thermischen Verwaltung eine komplette Suite kundenspezifischer thermischer Lösungen entwickelt. Von kundenspezifischen Wärmeableitern, Peltier-Geräten und DC-Lüftern bis hin zu voll integrierten Angeboten bieten wir Ihnen Zusammenarbeit zur perfekten Anpassung an Ihr Design.

Vorteile einer kundenspezifischen thermischen CUI-Lösung

Globale Ressourcen Globale Ressourcen – Wir beschäftigen Vertriebs-, Technik- und Kundendienstmitarbeiter in EMEA, Asien/Pazifik sowie Nord- und Südamerika.
Service Service – Engagierte Service-Teams wurden eingerichtet, um alle Aspekte von Service-, Technik- und Fertigungslösungen zur schnellen Erfüllung Ihrer Anforderungen zu verwalten.
Produkteinführungszeit Produkteinführungszeit – Mit einer Reihe von Tools zur Produktverwaltung, schnellem Prototyping und Vollproduktionskapazität beschränken wir die Entwicklungszeit auf ein Minimum, so dass Ihre Projekte auf Kurs bleiben.
Qualität und Zuverlässigkeit Qualität und Verlässlichkeit – Wir streben null Fehler und hohe Zuverlässigkeit mit ISO 9001:2008 qualifizierten Prozessen an.
Flexibilität Flexibilität – Wir reagieren rasch auf Ihre Bedürfnisse und bieten Kapazitäten für Design-Änderungen, Plananpassungen sowie Inventarüberwachung für optimierte technische und kaufmännische Lösungen.

Kundenspezifische Wärmeableiter-Kapazitäten


Neben unseren standardmäßigen extrudierten und gestanzten Kühlkörpern können wir praktisch jegliche Formen oder Profile mit einer Reihe benutzerdefinierter Wärmeableiterfähigkeiten herstellen.

  • A) Mehrere Produktionsmethoden
    • Extrusion
    • Stanzen
    • Schmieden
    • Druckgießen
  • B) Materialbereiche
    • A380, 1050, 1070, 5052, 6063
    • Edelstahl, verzinkter, vorverzinnter Stahl
    • Messing
    • Kupfer
  • C) Vielfältige Ausführungen
    • Schwarz, transparent, Farbanodisierung
    • Chromat-Pulverbeschichtung
    • Vernickelung und Verzinkung
  • D) Lochstanzungsoptionen
    • Montagebohrungen
    • Abstich
    • Versenkung
    • Senkbohrung

Kundenspezifische Peltier-Modul-Funktionen


Mit vielfältigen Anpassungsoptionen für unsere Peltier-Module können wir sicherstellen, dass Sie die thermische Leistung Ihres Designs optimieren, falls keine forcierte Luftkühlung möglich ist.

  • A) Vielfalt von Formen und Größen
    • Quadratprofile bis zu 62 mm
    • Rechteckige Profillängen bis zu 89 mm
    • Rundprofile bis zu 50 mm Durchmesser
    • Profile mit oder ohne Mittelloch
  • B) Kundenspezifische Kabel
    • Geänderte Kabellängen
    • Kundenspezifische Steckverbinder
  • C) Wärmeableiter
    • Statten Sie unsere Peltier-Modulen mit thermischen Schnittstellenmaterialien (TIM) aus, um Wärmeableitung zur verbesserten thermischen Leistung zu erzielen

Kundenspezifische DC-Lüfter-Funktionen


Abhängig von Ihren Anforderungen für forcierte Luftkühlung können wir eine kundenspezifische DC-Ventilator- oder Gebläselösung für Ihre jeweilige Anwendung bereitstellen.

  • A) Mehrere externe Anpassungen
  • B) Kundenspezifische Kabel
    • Tachometer-Signal
    • Rotationsdetektor
    • PWM-Steuersignal
    • Angepasste Drahtlängen und Lehren
    • Kundenspezifische Steckverbinder

Wärmemanagement-Integrationen


Zusätzlich zu unseren individuellen kundenspezifischen Angeboten können die DC-Lüfter, Peltier-Module und Wärmeableiter von CUI kombiniert und mit Hilfe von thermischen Schnittstellenmaterialien (TIM) gemeinsam montiert werden, um komplexere thermische Lösungen zu erzielen. Diese Fähigkeit ermöglicht uns, Ihre exakten thermischen Anforderungen ohne Kompromisse zu erfüllen.

Teilen Sie uns Ihre kundenspezifischen thermischen Anforderungen mit


Stay current with product and resource email's from CUI.

Ihre Daten werden ausschließlich zu dem Zweck erhoben, Sie zu kontaktieren. CUI gibt Ihre Daten nicht an andere Firmen oder Personen weiter. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen.


 
Powered By OneLink