Wärmemanagement


Lüfter- und Peltier-Kühllösungen

Unsere Produktlinie für Wärmemanagement wurde entwickelt, um die zunehmenden thermischen Herausforderungen moderner elektronischer Anwendungen auf Leiterplattenebene zu bewältigen, und sie umfasst eine Reihe von Gleichstromlüftern und thermoelektrischen Peltier-Kühlgeräten.

Wärmemanagement

DC-Lüfter

Unsere Produktlinie der Gleichstromlüfter wurde entworfen, um Ihnen eine Kühllösung unabhängig von Größenanforderungen im Bereich von 40 mm bis 120 mm mit bis zu 200-CFM-Ausgang bereitzustellen.

Weitere Informationen 


Peltier-Geräte

Unter Verwendung des Peltiereffekts zur Wärmeausleitung aus Geräten über elektrischen Strom umfasst unsere vielfältige Produktlinie von Peltiergerätegrößen von 10 mm bis 70 mm mit maximalen Strombelastbarkeiten bis zu 15 A.

Weitere Informationen 

Ausgewählte Produkte


Serie CFM-40

40 mm x 40 mm DC-Lüfter

Weitere Informationen 


CPM-2F

Peltier-Kühleinheit

Weitere Informationen 


Serie CP150

15,0 A Peltier(TEC)-Modul

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink