Aktiv

PQP3-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PQP3-M Serie
PQP3-Serie Alternativbild

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PQP3-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 3 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten SMT-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP3-M bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,59 x 0,55 x 0,36
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15 x 14 x 9,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQP3-D12-S3-M 9–18 3 3.3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-S5-M 9–18 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-S12-M 9–18 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-S15-M 9–18 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-S24-M 9–18 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-D5-M 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-D9-M 9–18 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-D12-M 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D12-D15-M 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-S3-M 18–36 3 3.3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-S5-M 18–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-S12-M 18–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-S15-M 18–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-S24-M 18–36 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-D5-M 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-D9-M 18–36 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-D12-M 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP3-D24-D15-M 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink