Die IGBT- und SiC-Treiber-DC/DC-Wandler von CUI reichen von 1 bis 3 W. Diese DC/DC-Wandler verfügen über zwei isolierte Ausgänge mit Spannungen von 9 bis 20 VDC, UL/cUL-Sicherheitszulassung und einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +105 °C, und das alles in einer kompakten Single-Inline-Verpackung (SIP). Unsere IGBT- und SiC-Treiber-DC/DC-Wandler sind mit einem kontinuierlichen Schaltkreisschutz ausgestattet und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Windenergie, Fertigung und Solarmodule, in denen SiC zunehmend eingesetzt wird, um die Formfaktoren zu verkleinern und die Effizienz zu verbessern.
3 ERGEBNISSE INSGESAMT