Diese potenzialgebundenen DC/DC-Wandler von CUI maximieren die Effizienz am Point-of-Load von 0,5 A bis 20 A und umfassen eine Vielzahl potenzialgebundener DC-POL-Wandler und DC-Schaltregler. Unsere Familie der DC-Schaltregler von 0,5 A bis 2 A mit Wirkungsgraden von bis zu 97 % ist als Ersatz für lineare LM78XX und LM79XX Regler konzipiert und ermöglicht äußerst kompakte und effiziente Lösungen. Unsere Produktlinie der potenzialgebundenen POL-DC/DC-Wandler mit von 5 A bis 20 A bietet Wirkungsgrade von bis zu 94 %, die in SIP- und SMT-Gehäusen verfügbar sind. Alle unsere potenzialgebundenen DC/DC-Wandler verfügen über geregelte Ausgänge und Optionen für ferngesteuerte Ein/Aus-Funktion und Ausgangsjustierung je nach Modell.
36 ERGEBNISSE INSGESAMT