7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)
Die PEME2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PEME2-S12-D3-S | 10.8-13.2 | 0.91 | 3/ -3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PEME2-S12-D5-S | 10.8-13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE, UL/cUL |
PEME2-S12-D9-S | 10.8-13.2 | 1 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | -- |
PEME2-S12-D12-S | 10.8-13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE, UL/cUL |
PEME2-S12-D15-S | 10.8-13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE, UL/cUL |
PEME2-S12-D24-S | 10.8-13.2 | 1 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 | -- |
PEME2-S12-S5-S | 10.8-13.2 | 2 | 5 | 0.4 | CE, UL/cUL |
PEME2-S12-S9-S | 10.8-13.2 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PEME2-S12-S12-S | 10.8-13.2 | 2 | 12 | 0.167 | CE, UL/cUL |
PEME2-S12-S15-S | 10.8-13.2 | 2 | 15 | 0.133 | CE, UL/cUL |
PEME2-S12-S24-S | 10.8-13.2 | 2 | 24 | 0.083 | CE, UL/cUL |
PEME2-S15-D5-S | 13.5-16.5 | 1 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | -- |
PEME2-S15-D15-S | 13.5-16.5 | 1 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | -- |
PEME2-S15-S5-S | 13.5-16.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PEME2-S15-S9-S | 13.5-16.5 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PEME2-S15-S12-S | 13.5-16.5 | 2 | 12 | 0.167 | -- |
PEME2-S15-S15-S | 13.5-16.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PEME2-S15-S24-S | 13.5-16.5 | 2 | 24 | 0.083 | -- |
PEME2-S24-D3-S | 21.6-26.4 | 1 | 3/ -3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PEME2-S24-D5-S | 21.6-26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE, UL/cUL |
PEME2-S24-D9-S | 21.6-26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | -- |
PEME2-S24-D12-S | 21.6-26.4 | 1 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE, UL/cUL |
PEME2-S24-D15-S | 21.6-26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE, UL/cUL |
PEME2-S24-D24-S | 21.6-26.4 | 1 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 | -- |
PEME2-S24-S3-S | 21.6-26.4 | 1.2 | 3 | 0.4 | -- |
PEME2-S24-S5-S | 21.6-26.4 | 2 | 5 | 0.4 | CE, UL/cUL |
PEME2-S24-S9-S | 21.6-26.4 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PEME2-S24-S12-S | 21.6-26.4 | 2 | 12 | 0.167 | CE, UL/cUL |
PEME2-S24-S15-S | 21.6-26.4 | 2 | 15 | 0.133 | CE, UL/cUL |
PEME2-S24-S24-S | 21.6-26.4 | 2 | 24 | 0.083 | CE, UL/cUL |