Serie PVB3-D

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler

Serie PVB3-D

Die Serie PVB3-D ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang, Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste stromsparende Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte Digital-/Analogsysteme.

Leistungsmerkmale


  • Isolierter 3-W-Ausgang
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Geregelter Einzel-/Dualausgang
  • Schaltkreis- und Überstromschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 86 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,8 x 20,3 x 10,2

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PVB3-D5-S5-D 4.5-9 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D5-S5-D -- Angebot anfordern
PVB3-D5-S12-D 4.5-9 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D5-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D5-S15-D 4.5-9 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D5-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D5-D5-D 4.5-9 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D5-D5-D -- Angebot anfordern
PVB3-D5-D12-D 4.5-9 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D5-D12-D -- Angebot anfordern
PVB3-D5-D15-D 4.5-9 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D5-D15-D -- Angebot anfordern
PVB3-D12-S3-D 9-18 3 3.3 0.909 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PVB3-D12-S5-D 9-18 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D12-S12-D 9-18 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D12-S15-D 9-18 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D12-S24-D 9-18 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D12-D5-D 9-18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-D5-D -- Angebot anfordern
PVB3-D12-D9-D 9-18 3 9/ -9 0.166/ -0.166 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PVB3-D12-D12-D 9-18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-D12-D -- Angebot anfordern
PVB3-D12-D15-D 9-18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D12-D15-D -- Angebot anfordern
PVB3-D24-S3-D 18-36 3 3.3 0.909 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PVB3-D24-S5-D 18-36 3 5 0.6 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D24-S12-D 18-36 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D24-S15-D 18-36 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D24-S24-D 18-36 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PVB3-D24-D5-D 18-36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D24-D12-D 18-36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D24-D15-D 18-36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D48-S5-D 36-75 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D48-S12-D 36-75 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D48-S15-D 36-75 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D48-D3-D 36-75 3 3.3/ -3.3 0.455/ -0.455 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PVB3-D48-D5-D 36-75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D48-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D48-D12-D 36-75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D48-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVB3-D48-D15-D 36-75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVB3-D48-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink