3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Die PQP3-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 3 W, einen Wirkungsgrad von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten DIP-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP3-D bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQP3-D12-S3-D | 9-18 | 3 | 3.3 | 0.758 | CE |
PQP3-D12-S5-D | 9-18 | 3 | 5 | 0.6 | CE |
PQP3-D12-S12-D | 9-18 | 3 | 12 | 0.25 | CE |
PQP3-D12-S15-D | 9-18 | 3 | 15 | 0.2 | CE |
PQP3-D12-S24-D | 9-18 | 3 | 24 | 0.125 | CE |
PQP3-D12-D5-D | 9-18 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | CE |
PQP3-D12-D9-D | 9-18 | 3 | 9/ -9 | 0.167/ -0.167 | CE |
PQP3-D12-D12-D | 9-18 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | CE |
PQP3-D12-D15-D | 9-18 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | CE |
PQP3-D24-S3-D | 18-36 | 3 | 3.3 | 0.758 | CE |
PQP3-D24-S5-D | 18-36 | 3 | 5 | 0.6 | CE |
PQP3-D24-S12-D | 18-36 | 3 | 12 | 0.25 | CE |
PQP3-D24-S15-D | 18-36 | 3 | 15 | 0.2 | CE |
PQP3-D24-S24-D | 18-36 | 3 | 24 | 0.125 | CE |
PQP3-D24-D5-D | 18-36 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | CE |
PQP3-D24-D9-D | 18-36 | 3 | 9/ -9 | 0.167/ -0.167 | CE |
PQP3-D24-D12-D | 18-36 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | CE |
PQP3-D24-D15-D | 18-36 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | CE |