Aktiv

PQME3 Serie

14-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PQME3 Serie
PQME3 Serie Untenansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • 14-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 84 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQME3 umfasst geregelte DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Die in einem 14-Pin-SMT-Geäuse untergebrachten Kleinleistungs-DC/DC-Wandler mit einem 4:1 Eingang und 1500 VDC-Isolation bieten eine stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,756 x 0,713 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,2 x 18,1 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQME3-D24-S3-M 9–36 0.728 3 3.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D24-S5-M 9–36 0.6 3 5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D24-S9-M 9–36 0.333 3 9 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D24-S12-M 9–36 0.25 3 12 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D24-S15-M 9–36 0.2 3 15 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D24-S24-M 9–36 0.125 3 24 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D48-S3-M 18–75 0.728 3 3.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D48-S5-M 18–75 0.6 3 5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D48-S12-M 18–75 0.25 3 12 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D48-S15-M 18–75 0.2 3 15 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME3-D48-S24-M 18–75 0.125 3 24 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink