Die Serie PQDE6W-U ist eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einer Dauerleistung von 6 W, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation entwickelt wurde. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen 4:1-Eingangsspannungsbereich und bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 88 % sowohl bei Modellen mit einfachem als auch mit zweifachem geregeltem Ausgang. Mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und einem Eingangsspannungsbereich von 9~36 oder 18~75 eignet sich diese Serie für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Bahn und Industrie.
Modellnummer | Leistung (W) | Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q24-D5-U | 6 | 9–36 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | -- |
PQDE6W-Q24-D12-U | 6 | 9–36 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D15-U | 6 | 9–36 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | -- |
PQDE6W-Q24-D24-U | 6 | 9–36 | 24/ -24 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQDE6W-Q24-S3-U | 6 | 9–36 | 3.3 | 1.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S5-U | 6 | 9–36 | 5 | 1.2 | -- |
PQDE6W-Q24-S9-U | 6 | 9–36 | 9 | 0.667 | -- |
PQDE6W-Q24-S12-U | 6 | 9–36 | 12 | 0.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S15-U | 6 | 9–36 | 15 | 0.4 | -- |
PQDE6W-Q24-S24-U | 6 | 9–36 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D5-U | 6 | 18–75 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D12-U | 6 | 18–75 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D15-U | 6 | 18–75 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S3-U | 6 | 18–75 | 3.3 | 1.5 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S5-U | 6 | 18–75 | 5 | 1.2 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S12-U | 6 | 18–75 | 12 | 0.5 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S15-U | 6 | 18–75 | 15 | 0.4 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S24-U | 6 | 18–75 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |