Aktiv

VAQE6W-D Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL

Dokumente

Beschreibung

Die VAQE6W-D-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem gekapselten 24-poligen DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,24 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,6 x 20,3 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsstrom (A) Ausgangsspannung (VDC) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VAQE6W-Q24-S3-D 9–36 4.95 1.5 3.3 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-S5-D 9–36 6 1.2 5 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-S9-D 9–36 6 0.667 9 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-S12-D 9–36 6 0.5 12 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-S15-D 9–36 6 0.4 15 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-S24-D 9–36 6 0.25 24 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-D5-D 9–36 6 0.6/ -0.6 5/ -5 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-D12-D 9–36 6 0.25/ -0.25 12/ -12 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q24-D15-D 9–36 6 0.2/ -0.2 15/ -15 UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q48-S3-D 18–75 4.95 1.5 3.3 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q48-S5-D 18–75 6 1.2 5 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q48-S12-D 18–75 6 0.5 12 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q48-S15-D 18–75 6 0.4 15 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
VAQE6W-Q48-S24-D 18–75 6 0.25 24 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink