Aktiv

PRC10W Serie

7-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PRC10W Serie
PRC10W Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 18:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Erfüllt EN 50155 mit externem Filter
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The PRC10W Series is a single/dual regulated 10 W dc-dc converter designed to meet the needs of railway and other industrial applications. All models meet EN 50155 standards and offer a host of features, including an ultra-wide input range of 8,5~160 Vdc, a robust operating temperature range, and efficiencies up to 88%.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,8 x 20,3 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Over Current, Over Voltage, Short Circuit, Under Voltage Lock Out

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen PCB-Footprint Muster anfordern RFQ
PRC10W-72-D12 8.5–160 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-D15 8.5–160 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-D5 8.5–160 10 5/ -5 1/ -1 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-S12 8.5–160 10 12 0.835 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-S15 8.5–160 10 15 0.668 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-S5 8.5–160 10 5 2 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink