Serie PQDE6W-T

6 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PQDE6W-T
PQDE6W-T Serie Alternativansicht

Die PQDE6W-T-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten Chassisbefestigungspaket montiert, das für eine einfache Installation und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C ausgelegt ist. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 6 W Dauerleistung
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzel-/Dualausgang
  • Schaltkreisschutz bei Überstrom, Überspannung, Unterspannung und Kurzschluss
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,835
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQDE6W-Q24-S3-T 9-36 4.95 3.3 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S5-T 9-36 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S9-T 9-36 6 9 0.667 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S9-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S12-T 9-36 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S15-T 9-36 6 15 0.4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S24-T 9-36 6 24 0.25 CE, UL 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D5-T 9-36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D12-T 9-36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D15-T 9-36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D24-T 9-36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S3-T 18-75 4.95 3.3 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S5-T 18-75 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S12-T 18-75 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S15-T 18-75 6 15 0.4 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S24-T 18-75 6 24 0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D5-T 18-75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D12-T 18-75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D15-T 18-75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D15-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink