Aktiv

PQDE6W-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

PQDE6W-U Serie
PQDE6W-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Hoher Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQDE6W-U ist eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einer Dauerleistung von 6 W, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation entwickelt wurde. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen 4:1-Eingangsspannungsbereich und bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 88 % sowohl bei Modellen mit einfachem als auch mit zweifachem geregeltem Ausgang. Mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und einem Eingangsspannungsbereich von 9~36 oder 18~75 eignet sich diese Serie für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Bahn und Industrie.

Technische Daten

  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,16 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Eingangsspannung (VDC) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQDE6W-Q24-D5-U 6 9–36 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D12-U 6 9–36 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D15-U 6 9–36 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-U Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D24-U 6 9–36 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S3-U 6 9–36 3.3 1.5 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S5-U 6 9–36 5 1.2 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S9-U 6 9–36 9 0.667 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S12-U 6 9–36 12 0.5 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S15-U 6 9–36 15 0.4 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S24-U 6 9–36 24 0.25 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D5-U 6 18–75 5/ -5 0.6/ -0.6 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D12-U 6 18–75 12/ -12 0.25/ -0.25 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D15-U 6 18–75 15/ -15 0.2/ -0.2 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S3-U 6 18–75 3.3 1.5 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S5-U 6 18–75 5 1.2 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S12-U 6 18–75 12 0.5 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S15-U 6 18–75 15 0.4 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S24-U 6 18–75 24 0.25 CE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink