6 W、 4:1 Eingangsbereich 、 Geregelter Einzel/Dualausgang、 2250 VDC-Isolierung、 DC/DC-Wandler
Die Serie PQDE6W-Q110-D mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen 4:1-Eingangsspannungsbereich, sind für die Bahnnorm EN50155 ausgelegt und bieten sowohl einen einfachen als auch einen doppelten geregelten Ausgang. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q110-S5-D | 40-160 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q110-S12-D | 40-160 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q110-S15-D | 40-160 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q110-S24-D | 40-160 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D5-D | 40-160 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE |
PQDE6W-Q110-D12-D | 40-160 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D15-D | 40-160 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE |