Aktiv

PQQC3-OS Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PQQC3-OS Serie
PQQC3-OS Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQQC3-OS ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, Fernsteuerung, Kurzschluss- und Überstromschutz bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,323 x 0,504
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 8,2 x 12,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern RFQ
PQQC3-D48-S5-OS 36–75 3 5 0.6 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PQQC3-D48-S12-OS 36–75 3 12 0.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PQQC3-D48-S15-OS 36–75 3 15 0.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PQQC3-D48-S24-OS 36–75 3 24 0.125 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink