Aktiv

Serie PQAE50-DIN

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Serie PQAE50-DIN
PQAE50-DIN Alternativansicht

Übersicht

  • 50 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PQAE50-DIN Serie ist ein isolierter 50-W-DC/DC-Wandler, der 1500 VDC-Isolation bietet. Die Serie ist in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese Serie bietet eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Industrie-, Prozesssteuerungs- und Telekommunikationsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,01
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQAE50-D24-S3-DIN 18-36 33 3.3 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S5-DIN 18-36 50 5 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S12-DIN 18-36 50 12 4.167 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S15-DIN 18-36 50 15 3.33 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S24-DIN 18-36 50 24 2.083 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S3-DIN 36-75 33 3.3 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S5-DIN 36-75 50 5 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S12-DIN 36-75 50 12 4.167 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S15-DIN 36-75 50 15 3.33 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S24-DIN 36-75 50 24 2.083 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink