6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler
Der isolierte PQAE50-D-DC/DC-Wandler liefert 50 W in einem kompakten 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Mit einem großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C und kontinuierlichem Schaltkreisschutz bietet diese Serie eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Verfahrenssteuerung und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-D | 18-36 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D24-S5-D | 18-36 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D24-S12-D | 18-36 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D24-S15-D | 18-36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D24-S24-D | 18-36 | 50 | 24 | 2.083 | CE |
PQAE50-D48-S3-D | 36-75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-D | 36-75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-D | 36-75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-D | 36-75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-D | 36-75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |