Aktiv

PDQE30-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

PDQE30-D Serie
PDQE30-D Alternativbild

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PDQE30-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 30 W, einen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem kompakten DIP-Paket. Das EN 62368-1-zertifizierte PDQE30-D ist ideal für industrielle Steuerungs-, Strom-, Instrumenten- und Kommunikationsanwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDQE30-Q48-S5-D 18–75 30 5 6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE30-Q48-S12-D 18–75 30 12 2.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE30-Q48-S15-D 18–75 30 15 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE30-Q48-S24-D 18–75 30 24 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink