50 W、 2:1 Eingangsbereich、 Geregelter Einzelausgang、 Chassisbefestigung、 1500 VDC-Isolierung、 DC/DC-Wandler
Die Serie PQAE50-T ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einer Vielzahl von Schutzfunktionen. Dieser Konverter eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und Telekommunikationsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-T | 18-36 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D24-S5-T | 18-36 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D24-S12-T | 18-36 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D24-S15-T | 18-36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D24-S24-T | 18-36 | 50 | 24 | 2.083 | CE |
PQAE50-D48-S3-T | 36-75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-T | 36-75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-T | 36-75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-T | 36-75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-T | 36-75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |