Datenblatt
Alle Modelle
AC/DC-EMV-Filter, 30 dB, 1,5 A, 85 bis 305 VAC Eingangsspannungsbereich
12 VDC Eingang, 1,5 W, Einzel/Dualausgang
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 3 W, Einzel/Dualausgang
30 W, Einzelausgang, gekapselt, Leiterplattenmontage
0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 1000 VDC Isolierung, 1,95 x 0,60 x 0,93 cm
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang