Nicht mehr lieferbar

PTK25-D24 Serie

18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
PTK25-D24-S3 18–36 19.8 3.3 6
PTK25-D24-S5 18–36 25 5 5
PTK25-D24-S12 18–36 24 12 2
PTK25-D24-S15 18–36 24 15 1.6
PTK25-D24-D5 18–36 25 5/ -5 2.5/ 2.5
PTK25-D24-D12 18–36 25 12/ -12 1/ 1
PTK25-D24-D15 18–36 24 15/ -15 0.8/ 0.8
PTK25-D24-T312 18–36 19.95 3.3/ 12 3.5
PTK25-D24-T512 18–36 25.9 5/ 12 3.5
PTK25-D24-T315 18–36 19.95 3.3/ 15 3.5
PTK25-D24-T515 18–36 25 5/ 15/ -12 3.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink