Aktiv Produktsymbol

VMS-350C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-350C Serie
VMS-350C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 300 bis 351 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-350C Serie ist ein Niedrigprofil-AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), sowie durch 60601-, 60335- und 61558-Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 25,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-350C-12 300 12 25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-15 325 15 21.67 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-24 350.4 24 14.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-27 351 27 13 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-27 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-36 350.3 36 9.73 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-48 350.4 48 7.3 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink