Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQA50-D24-S3-T | 18–36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQA50-D24-S5-T | 18–36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQA50-D24-S12-T | 18–36 | 50 | 12 | 4.167 | -- |
PQA50-D24-S15-T | 18–36 | 50 | 15 | 3.333 | -- |
PQA50-D24-S24-T | 18–36 | 50 | 24 | 2.083 | -- |
PQA50-D48-S3-T | 36–75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQA50-D48-S5-T | 36–75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQA50-D48-S12-T | 36–75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQA50-D48-S15-T | 36–75 | 50 | 15 | 3.333 | CE |
PQA50-D48-S24-T | 36–75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |