Aktiv

PQAE50-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

PQAE50-T Serie
PQAE50-T Alternativansicht
PQAE50-T Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 50 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQAE50-T ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einer Vielzahl von Schutzfunktionen. Dieser Konverter eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und Telekommunikationsanwendungen. 

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,835
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQAE50-D24-S3-T 18–36 33 3.3 10 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S5-T 18–36 50 5 10 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S12-T 18–36 50 12 4.167 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S15-T 18–36 50 15 3.33 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D24-S24-T 18–36 50 24 2.083 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S3-T 36–75 33 3.3 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S5-T 36–75 50 5 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S12-T 36–75 50 12 4.167 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S15-T 36–75 50 15 3.33 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PQAE50-D48-S24-T 36–75 50 24 2.083 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink