Die sehr kompakte PXO78-500-S potenzialgebundene DC/DC-Wandler-Serie ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler in einem Schaltkreisschutz-SIP-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die PXO78-500-S Serie hocheffizient (bis zu 95 %) und bietet sowohl beim Eingang als auch bei der Temperatur einen großen Betriebsbereich. Diese Serie ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist und die Energieeffizienz maximiert werden muss.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (VDC) |
---|---|---|---|---|
PXO7803-500-S | 4.75–36 | 1.65, 0.99 | 0.5/ -0.3 | 3.3/ -3.3 |
PXO7805-500-S | 6.5–36 | 2.5, 1.5 | 0.5/ -0.3 | 5/ -5 |
PXO7806-500-S | 8–36 | 3.25, 1.95 | 0.5/ -0.3 | 6.5/ -6.5 |
PXO7809-500-S | 12–36 | 4.5, 1.35 | 0.5/ -0.15 | 9/ -9 |
PXO7812-500-S | 15–36 | 6, 1.8 | 0.5/ -0.15 | 12/ -12 |
PXO7815-500-S | 19–36 | 7.5, 2.25 | 0.5/ -0.15 | 15/ -15 |