8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)
Die Serie PRME1-M der geregelten DC/DC-Wandler ist eine Familie von isolierten 1-W-Modulen. Diese 40Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von - bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRME1-S12-S5-M | 11.4-12.6 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRME1-S12-S12-M | 11.4-12.6 | 1 | 12 | 0.084 | CE |
PRME1-S12-S15-M | 11.4-12.6 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PRME1-S15-S5-M | 14.25-15.75 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRME1-S24-S5-M | 22.8-25.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRME1-S24-S12-M | 22.8-25.2 | 1 | 12 | 0.084 | CE |
PRME1-S24-S15-M | 22.8-25.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE |