Serie PQMC1-S

1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PQMC1-S
Die Serie PQMC1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Leistungsmerkmale


  • Isolierter 1-W-Ausgang
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Geregelter Einzel-/Dualausgang
  • Schaltkreisschutz
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 81 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Verpackung
     
    SIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQMC1-D5-S5-S 4.5-9 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D5-S12-S 4.5-9 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D5-S15-S 4.5-9 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D5-D5-S 4.5-9 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D5-D5-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D5-D12-S 4.5-9 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D5-D12-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D5-D15-S 4.5-9 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D5-D15-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D12-S3-S 9-18 1 3.3 0.303 -- PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D12-S5-S 9-18 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D12-S9-S 9-18 1 9 0.111 -- PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D12-S12-S 9-18 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D12-S15-S 9-18 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D12-D5-S 9-18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D12-D5-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D12-D12-S 9-18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D12-D12-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D12-D15-S 9-18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D12-D15-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D24-S3-S 18-36 1 3.3 0.303 -- PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D24-S5-S 18-36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D24-S12-S 18-36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D24-S15-S 18-36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D24-S24-S 18-36 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D24-D5-S 18-36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D24-D12-S 18-36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-D12-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D24-D15-S 18-36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D48-S3-S 36-75 1 3.3 0.303 -- PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D48-S5-S 36-75 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D48-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D48-S12-S 36-75 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D48-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D48-S15-S 36-75 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D48-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D48-D5-S 36-75 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D48-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMC1-D48-D12-S 36-75 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D48-D12-S -- Angebot anfordern
PQMC1-D48-D15-S 36-75 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC1-D48-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink