Die P78-500 Serie der potenzialgebundenen DC/DC-Wandler ist eine leistungsstarke Alternative zu Linearreglern. Die Serie zeichnet sich durch einen weiten Eingangsbereich von 10:1 und eine EN/IEC 62368-Zertifizierung aus. Außerdem ist sie mit den LM78XX-Modellen kompatibel. Die P78-500 Serie eignet sich sowohl für den privaten als auch für den industriellen Einsatz und ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist und die Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielt.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
P7803-500 | 9–90 | 0.5 | 1.65 | 3.3 | CE, UKCA |
P7805-500 | 9–90 | 0.5 | 2.5 | 5 | CE, UKCA |
P7806-500 | 9–90 | 0.5 | 3.25 | 6.5 | CE, UKCA |
P7809-500 | 14–90 | 0.5 | 4.5 | 9 | CE, UKCA |
P7812-500 | 18–90 | 0.5 | 6 | 12 | CE, UKCA |
P7815-500 | 20–90 | 0.5 | 7.5 | 15 | CE, UKCA |
P7824-500 | 36–90 | 0.3 | 7.2 | 24 | CE, UKCA |