Aktiv

VHK75W-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Übersicht

  • 75 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHK75W-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem robusten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Alle Geräte bieten standardmäßig eine integrierte Wärmeableitung und bieten in anspruchsvollen Industrieumgebungen verbesserte thermische Leistung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,23 x 4,01 x 2,07
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    107,5 x 101,8 x 52,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHK75W-Q24-S3R3-DIN 9-36 50 3.3 15 3D-Modell Bestandsabfrage VHK75W-Q24-S3R3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q24-S5-DIN 9-36 75 5 15 3D-Modell Bestandsabfrage VHK75W-Q24-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q24-S12-DIN 9-36 75 12 6.25 3D-Modell Bestandsabfrage VHK75W-Q24-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q24-S15-DIN 9-36 75 15 5 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q24-S24-DIN 9-36 75 24 3.12 3D-Modell Bestandsabfrage VHK75W-Q24-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q24-S48-DIN 9-36 75 48 1.56 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q48-S3R3-DIN 18-75 50 3.3 15 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q48-S5-DIN 18-75 75 5 15 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q48-S12-DIN 18-75 75 12 6.25 3D-Modell Bestandsabfrage VHK75W-Q48-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q48-S15-DIN 18-75 75 15 5 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q48-S24-DIN 18-75 75 24 3.12 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK75W-Q48-S48-DIN 18-75 75 48 1.56 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink