1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler
Die Serie PRQ200W-D ist ein 200-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese leistungsstarken DC/DC-Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Ideal für Daten-, Telekommunikations-, Robotik- und Industrieanwendungen, bei denen eine hohe Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRQ200W-Q48-S5-D | 18-75 | 200 | 5 | 40 | CE |
PRQ200W-Q48-S12-D | 18-75 | 200.4 | 12 | 16.7 | CE |
PRQ200W-Q48-S15-D | 18-75 | 199.5 | 15 | 13.3 | CE |
PRQ200W-Q48-S24-D | 18-75 | 201.6 | 24 | 8.4 | CE |
PRQ200W-Q48-S36-D | 18-75 | 200.2 | 36 | 5.56 | -- |
PRQ200W-Q48-S48-D | 18-75 | 201.6 | 48 | 4.2 | CE |