Aktiv

PRQ150W-D Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PRQ150W-D Serie
PRQ150W-D Alternativansicht

Übersicht

  • 150 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Fünfseitiges abgeschirmtes Gehäuse
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRQ150W-D ist ein 150-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese leistungsstarken DC/DC-Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Ideal für Daten-, Telekommunikations-, Robotik- und Industrieanwendungen, bei denen eine hohe Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,43 x 1,58 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    61,8 x 40,2 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Kühlkörper oder Grundplatte

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRQ150W-Q48-S5-D 18–75 150 5 30 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S12-D 18–75 150 12 12.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S15-D 18–75 150 15 10 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S24-D 18–75 150 24 6.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S48-D 18–75 150.2 48 3.13 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S48-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink