Serie PYBE30

30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PYBE30
Serie PYBE30
PYBE30 Unterseite
PYBE30 Seite

Die Serie PYBE30 ist eine Familie hocheffizienter isolierter 30-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 2,5 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 30 W isolierter Ausgang
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzel-/Dualausgang
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,465
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBE30-Q24-S3 9-36 19.8 3.3 6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S5 9-36 30 5 6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S9 9-36 30 9 3.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S12 9-36 30 12 2.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S15 9-36 30 15 2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S24 9-36 30 24 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D5 9-36 30 5/ -5 3/ -3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D12 9-36 30 15/ -15 1.25/ -1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D15 9-36 30 15/ -15 1/ -1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D24 9-36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S3 18-75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S5 18-75 30 5 6 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S12 18-75 30 12 2.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S15 18-75 30 15 2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S24 18-75 30 24 1.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-D5 18-75 30 5/ -5 3/ -3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-D12 18-75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-D15 18-75 30 15/ -15 1/ -1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink