Aktiv

PYBE20-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

PYBE20-DIN Serie
PYBE20-DIN Serie Alternativbild

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYBE20-DIN ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20 W DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsbereichs, eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBE20-Q24-S3-DIN 9–36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S5-DIN 9–36 20 5 4 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S9-DIN 9–36 20 9 2.222 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S12-DIN 9–36 20 12 1.667 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S15-DIN 9–36 20 15 1.333 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S24-DIN 9–36 20 24 0.834 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D5-DIN 9–36 20 5/ -5 2/ -2 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D9-DIN 9–36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D12-DIN 9–36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D15-DIN 9–36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S3-DIN 18–75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S5-DIN 18–75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S9-DIN 18–75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S9-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S12-DIN 18–75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S15-DIN 18–75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S24-DIN 18–75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D5-DIN 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D12-DIN 18–75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D15-DIN 18–75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink